Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση614-9472: Σετ πείρων - Κυλίνδρος τιμονιού προς πίσω πλαίσιο
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση614-9472: Σετ πείρων - Κυλίνδρος τιμονιού προς πίσω πλαίσιο
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

9M-1328: Κουζινέτο-Ευθυγράμμισης
9M-1328: Κουζινέτο-ΕυθυγράμμισηςΠοσότητα: 1
8T-4192: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 25 mmΠοσότητα: 1
1K-6985: Εσωτερικός δακτύλιος συγκράτησης
1K-6985: Εσωτερικός δακτύλιος συγκράτησηςΠοσότητα: 2
2D-4867: Ίσιος προσαρμογέας 1/8
2D-4867: Ίσιος προσαρμογέας 1/8Ποσότητα: 1
7G-8839: Αποστάτης εσωτερικής διαμέτρου 13,50 mm
7G-8839: Αποστάτης εσωτερικής διαμέτρου 13,50 mmΠοσότητα: 1
365-2574: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 50,72 mm
365-2574: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 50,72 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 6 από 6
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 614-9472

Μια βολική λύση για την επισκευή των πείρων σύνδεσης. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη ενημέρωση μιας σύνδεσης πείρου σε ένα σημείο, ταυτόχρονα! Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν πείρο σύνδεσης, κουζινέτα/τριβείς και εξαρτήματα (μπουλόνια, ροδέλες, προσθήκες, αποστάτες κ.λπ.) Αυτό το κιτ καλύπτει τη σύνδεση πείρου του κυλίνδρου διεύθυνσης με το πίσω πλαίσιο. Αυτό το κιτ περιλαμβάνει μόνο εξαρτήματα για έναν σύνδεσμο πείρου. Χρειάζονται πολλά κιτ εάν αντικατασταθεί και η δεξιά και η αριστερή πλευρά. Ανατρέξτε στη συμβατότητα συγκεκριμένου μηχανήματος/προθέματος παρακάτω.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 614-9472

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 614-9472

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 966K XE 950G II

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε