Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold614-9472: Boltsett – styresylinder til bakre ramme
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold614-9472: Boltsett – styresylinder til bakre ramme
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hode
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hodeAntall: 1
1K-6985: Innvendig låsering
1K-6985: Innvendig låseringAntall: 2
9M-1328: Lagerjustering
9M-1328: LagerjusteringAntall: 1
2D-4867: 1/8" rett adapter
2D-4867: 1/8" rett adapterAntall: 1
7G-8839: 13,50 mm innvendig diameter avstandsstykke
7G-8839: 13,50 mm innvendig diameter avstandsstykkeAntall: 1
365-2574: 50,72 mm utvendig diameter på koblingstappen
365-2574: 50,72 mm utvendig diameter på koblingstappenAntall: 1
Viser 1 til 6 av 6
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 614-9472

En praktisk løsning for reparasjon av koblingsbolter. Alle delene som trengs for å oppdatere et bolteledd fullstendig på ett sted, samtidig! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.) Dette settet dekker boltleddet til styresylinderen til den bakre rammen. Dette settet inneholder bare deler for én bolteledd, flere sett er nødvendig hvis du skifter ut både høyre og venstre side. Se spesifikk maskin-/prefikskompatibilitet nedenfor.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 614-9472

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 614-9472

HJULLASTER

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 966K XE 950G II

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet