Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9472: Kit de Pinos – Cilindro de Direção para a Armação Traseira
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9472: Kit de Pinos – Cilindro de Direção para a Armação Traseira
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

2D-4867: Adaptador Reto de 1/8 pol
2D-4867: Adaptador Reto de 1/8 polQuantidade: 1
7G-8839: Espaçador com 13,50 mm de Diâmetro Interno
7G-8839: Espaçador com 13,50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
365-2574: Pino de Articulação com 50,72 mm de Diâmetro Externo
365-2574: Pino de Articulação com 50,72 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
9M-1328: Rolamento de Alinhamento
9M-1328: Rolamento de AlinhamentoQuantidade: 1
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mmQuantidade: 1
1K-6985: Anel de Retenção Interno
1K-6985: Anel de Retenção InternoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 6 de 6
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 614-9472

Uma solução conveniente para reparos do pino de articulação. Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino em um único local, de uma só vez! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.) Este kit cobre a junta do pino do Cilindro de Direção para o Chassi Traseiro. Este kit contém apenas peças para uma junta de pino, vários kits são necessários se estiver substituindo ambos os lados direito e esquerdo. Consulte a compatibilidade específica da máquina/prefixo abaixo.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 614-9472

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 614-9472

CARREGADEIRA

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 966K XE 950G II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto