Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien614-9472: Kit de goupilles - Cylindre de direction vers le châssis arrière
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien614-9472: Kit de goupilles - Cylindre de direction vers le châssis arrière
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

2D-4867: Adaptateur droit 1/8
2D-4867: Adaptateur droit 1/8Quantité: 1
7G-8839: Entretoise de 13,50 mm de diamètre interne
7G-8839: Entretoise de 13,50 mm de diamètre interneQuantité: 1
365-2574: Axe de timonerie de 50,72 mm de diamètre extérieur
365-2574: Axe de timonerie de 50,72 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
8T-4192: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 25 mmQuantité: 1
1K-6985: Segment de retenue interne
1K-6985: Segment de retenue interneQuantité: 2
9M-1328: Alignement – Roulement
9M-1328: Alignement – RoulementQuantité: 1
Affichage de 1 à 6 sur 6
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 614-9472

Une solution pratique pour les réparations d’axes de timonerie. Toutes les pièces nécessaires à la mise à jour complète d’une articulation à goupille en un seul endroit, en une seule fois ! Les pièces comprennent l’axe de timonerie, les roulements/bagues et le matériel (boulons, rondelles, cales d’épaisseur, entretoises, etc.) Ce kit couvre l’articulation à goupille entre le vérin de direction et le châssis arrière. Ce kit contient uniquement des pièces pour une articulation à goupille, plusieurs kits sont nécessaires en cas de remplacement des côtés droit et gauche. Veuillez consulter la compatibilité des machines/préfixes spécifiques ci-dessous.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 614-9472

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 614-9472

CHARGEUSE SUR PNEUS

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 966K XE 950G II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée