Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание614-9472: Комплект пальцев (от цилиндра рулевого управления до задней рамы)
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание614-9472: Комплект пальцев (от цилиндра рулевого управления до задней рамы)
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

2D-4867: Прямой переходник 1/8
2D-4867: Прямой переходник 1/8Количество: 1
7G-8839: Проставка внутреннего диаметра 13,50 мм
7G-8839: Проставка внутреннего диаметра 13,50 ммКоличество: 1
365-2574: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 50,72 мм
365-2574: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 50,72 ммКоличество: 1
8T-4192: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 25 мм
8T-4192: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 25 ммКоличество: 1
1K-6985: Внутреннее стопорное кольцо
1K-6985: Внутреннее стопорное кольцоКоличество: 2
9M-1328: Самоцентрирующийся подшипник
9M-1328: Самоцентрирующийся подшипникКоличество: 1
Показать 1 - 6 из 6
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 614-9472

Удобное решение для ремонта пальцев рычажного механизма. Все детали, необходимые для полного обновления шарнирного соединения в одном месте за один раз! Запасные части включают палец рычажного механизма, подшипники/втулки и крепежные детали (болты, шайбы, регулировочные прокладки, прокладки и т. д.). Этот комплект охватывает шарнирное соединение гидроцилиндра рулевого управления с задней рамой. Этот комплект содержит детали только для одного шарнирного соединения. При замене правой и левой сторон требуется несколько комплектов. Ниже приведена информация о совместимости конкретной машины с префиксом.

Развернуть
Технические характеристики номера по каталогу 614-9472

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 614-9472

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 966K XE 950G II

Развернуть
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен