Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat పర్మినెంట్ కప్లింగ్ JIC – 90 డిగ్రీల ఫీమేల్ స్వివెల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2030: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat పర్మినెంట్ కప్లింగ్ JIC – 90 డిగ్రీల ఫీమేల్ స్వివెల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 124-2030 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్: శాశ్వతం
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఆకారం: 90 డిగ్రీలు
కనెక్టర్ రకం: -8 జె.ఐ.సి ఫీమేల్ స్వివెల్
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 3/4-16
డ్రాప్ పొడవు (mm): 64.0
డ్రాప్ పొడవు (ఇంచులలో): 2.52
పొడవు (mm): 64.0
పొడవు (ఇంచులలో): 2.52
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (mm): 39.0
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (ఇంచులలో): 1.54
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (mm): 12.7
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.5
వీటితో అనుకూలం: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, COOLANT HOSE, SAE 100R19
హెక్స్ సైజు (mm): 22.23
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.88
వివరణ: పర్మినెంట్ కప్లింగ్ 8MN
ఉపయోగాలు: హైడ్రాలిక్ హోస్ తో ఉపయోగించడం కొరకు శాశ్వత కప్లింగ్. అదనపు సమాచారం కోసం మీ యొక్క CAT స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించండి.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 124-2030కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R1700G R1600G R1300 R1600 R2900 R1700 II

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD45 AD55 AD30 AE40 AE40 II AD40

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది