AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje124-2030: Cuplaj permanent
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje124-2030: Cuplaj permanent
124-2030: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat JIC – pivotare tip mamă la 90 de grade

Marcă: Cat

Imaginile produselor
124-2030: Cuplaj permanent
124-2030: Cuplaj permanent
124-2030: Cuplaj permanent
124-2030: Cuplaj permanent
124-2030: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat JIC – pivotare tip mamă la 90 de grade

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 124-2030

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: Permanent
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: 90 grade
Tip conector: -8 JIC PIVOT MAMĂ
Dimensiunea filetului (in): 3/4-16
Lungime cădere (mm): 64,0
Lungime cădere (in): 2,52
Lungime (mm): 64,0
Lungime (in): 2,52
Factor întrerupere (mm): 39,0
Factor întrerupere (in): 1,54
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 12,7
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 0,5
Compatibil cu: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, FURTUN AGENT DE RĂCIRE, SAE 100R19
Dimensiune hexagonală (mm): 22,23
Dimensiune hexagonală (in): 0,88
Descriere: Cuplaj permanent 8MN
Aplicaţii: Cuplaj permanent pentru utilizare cu furtun hidraulic. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul local CAT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 124-2030

CAMION ART SUBTERAN

AD45 AD55 AD30 AE40 AE40 II AD40

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1700G R1600G R1300 R1600 R2900 R1700 II

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită