Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła124-2030: ZŁĄCZE STAŁE
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła124-2030: ZŁĄCZE STAŁE
124-2030: ZŁĄCZE STAŁE

Złączka trwała Cat JIC - 90 stopni, żeńska obrotowa

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
124-2030: ZŁĄCZE STAŁE
124-2030: ZŁĄCZE STAŁE
124-2030: ZŁĄCZE STAŁE
124-2030: ZŁĄCZE STAŁE
124-2030: ZŁĄCZE STAŁE

Złączka trwała Cat JIC - 90 stopni, żeńska obrotowa

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 124-2030

Jednostki miary

USAMetryczny
Złącze: Trwała
materiał: STAL
Pokrycie: Ocynkowane
Kształt: 90 stopni
Typ złącza: ŻEŃSKA OBROTOWA -8 JIC
Rozmiar gwintu (cale): 3/4 – 16
Długość wypięcia (mm): 64,0
Długość wypięcia (cale): 2,52
Długość (mm): 64,0
Długość (cale): 2,52
Długość odcięcia (mm): 39,0
Długość odcięcia (cale): 1,54
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (mm): 12,7
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (cale): 0,5
Kompatybilny z: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, PRZEWÓD GIĘTKI CIECZY CHŁODZĄCEJ, SAE 100R19
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 22,23
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 0,88
Opis: Złączka trwała 8MN
Aplikacje: Złączka trwała do węża hydraulicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem CAT.
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 124-2030

WOZY ODSTAWCZE

R1700G R1600G R1300 R1600 R2900 R1700 II

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD45 AD55 AD30 AE40 AE40 II AD40

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione