HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2030: Permanent kobling
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2030: Permanent kobling
124-2030: Permanent kobling

Permanent Cat®-kobling (JIC) – 90 graders hun-drejeled

Mærke: Cat

Produktbilleder
124-2030: Permanent kobling
124-2030: Permanent kobling
124-2030: Permanent kobling
124-2030: Permanent kobling
124-2030: Permanent kobling

Permanent Cat®-kobling (JIC) – 90 graders hun-drejeled

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 124-2030

Måleenheder

USMetrisk
Konnektor: Permanent
Materiale: STÅL
Belægning: Zinkbelagt
Form: 90 grader
Forbindelsestype: – 8 JIC – HUNDREJELED
Gevindstørrelse (tommer): 3/4-16
Faldhøjde (mm): 64,0
Faldhøjde (in): 2,52
Længde (mm): 64,0
Længde (tommer): 2,52
Afskæringsfaktor (mm): 39,0
Afskæringsfaktor (in): 1,54
Anbefalet slangestørrelse (mm): 12,7
Anbefalet slangestørrelse (tommer): 0,5
Kompatibel med: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, KØLEVÆSKESLANGE, SAE 100R19
Sekskantstørrelse (mm): 22,23
Sekskantstørrelse (tommer): 0,88
Beskrivelse: Permanent kobling – 8MN
Anvendelser: Permanent kobling til brug med hydraulikslange. Få flere oplysninger ved at kontakte din lokale CAT-forhandler
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-2030

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD45 AD55 AD30 AE40 AE40 II AD40

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700G R1600G R1300 R1600 R2900 R1700 II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet