Trang chủKhung gầmThành phần Bánh xíchNhóm Bánh xích601-4088: NHÓM TRỤC-HDX
Trang chủKhung gầmThành phần Bánh xíchNhóm Bánh xích601-4088: NHÓM TRỤC-HDX
601-4088: NHÓM TRỤC-HDX

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
601-4088: NHÓM TRỤC-HDX
601-4088: NHÓM TRỤC-HDX
601-4088: NHÓM TRỤC-HDX
601-4088: NHÓM TRỤC-HDX
601-4088: NHÓM TRỤC-HDX

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 601-4088

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36,024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 915,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 601-4088

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D11T D11

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế