BerandaUndercarriageKomponen TrackTrack Grup601-4088: Track Group
BerandaUndercarriageKomponen TrackTrack Grup601-4088: Track Group
601-4088: Track Group

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Merek: Cat

Gambar Produk
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 601-4088

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36,024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 915,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 601-4088

TRAKTOR TIPE TRACK

D11T D11

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti