Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক গ্রুপস601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক গ্রুপস601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 601-4088 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317.5
Track Pitch (in): 12.5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36.024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 915.0
Number of Track Sections: 41.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 601-4088 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11T D11

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
Bushing Inside Diameter (in)
Track Pitch (in)
Shoe Width (in)
বর্ণনা
601-4088
এই পার্ট:
601-4088: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX

4.488

12.5

36.024

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

576-4719
এই পার্ট:
576-4719: লিঙ্ক ট্র্যাক শু

4.488

12.5

36.024

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

375-5922
এই পার্ট:
375-5922: ট্র্যাক GP

4.331

12.5

36.024

স্লিভ বিয়ারিং ট্র্যাক গ্রুপ (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গ্যল গ্রাউজার, পজিটিভ পিন রেটেনশন (PPR))

570-3240
এই পার্ট:
570-3240: লিঙ্ক ট্র্যাক শু

4.488

12.5

36.024

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

563-8472
এই পার্ট:
563-8472: ট্র্যাক গ্রুপ

4.488

12.5

36.024

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

601-4089
এই পার্ট:
601-4089: ট্র্যাক গ্রুপ-HD

4.331

12.5

36.024

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

630-2498
এই পার্ট:
630-2498: আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক

4.488

12.5

36.024

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

602-6494
এই পার্ট:
602-6494: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX

4.488

12.5

36.024

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

395-1048
এই পার্ট:
395-1048: ট্র্যাক গ্রুপ-স্লিভ বিয়ারিং

36.024

1 3/8

12.5

স্লিভ বিয়ারিং ট্র্যাক গ্রুপ (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ক্লিপড, পজিটিভ পিন রিটেনশন (PPR))

সম্পর্কিত পার্টস
601-7902: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-7902: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
570-3232: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
570-3232: লিঙ্ক ট্র্যাক শু

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 810mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
601-4083: HDXL সিল ও লুব্রিকেট করা (SALT) ট্র্যাক
601-4083: HDXL সিল ও লুব্রিকেট করা (SALT) ট্র্যাক

Cat® 1-টুথ মাস্টার হেভি ডিউটি এক্সটেন্ডেড লাইফ (HDXL) সিল ও লুব্রিকেট যুক্ত (SALT) ট্র্যাক গ্রুপ, পজিটিভ পিন রিটেনশন (PPR), শু প্রস্থ: 710 mm

মূল্য চেক করুন
601-4081: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
601-4081: লিঙ্ক ট্র্যাক শু

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
601-4084: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-4084: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 810mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
570-3234: 710mm প্রস্থের গ্রাউজার শু আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক
570-3234: 710mm প্রস্থের গ্রাউজার শু আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
570-3242: ট্র্যাক GP-SLV
570-3242: ট্র্যাক GP-SLV

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
563-8471: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
563-8471: লিঙ্ক ট্র্যাক শু

Cat® সীল করা এবং লুব্রিকেট করা, পজিটিভ পিন রিটেনশন 810mm হেভি ডিউটি গ্রাউজার লিঙ্ক ট্র্যাক জুতা আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত হয়

মূল্য চেক করুন
601-4086: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
601-4086: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 810mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
375-5936: ট্র্যাক GP
375-5936: ট্র্যাক GP

স্লিভ বিয়ারিং ট্র্যাক গ্রুপ (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গ্যল গ্রাউজার, পজিটিভ পিন রেটেনশন (PPR))

মূল্য চেক করুন
601-4087: HDXL সিল ও লুব্রিকেট করা (SALT) ট্র্যাক
601-4087: HDXL সিল ও লুব্রিকেট করা (SALT) ট্র্যাক

Cat® 1-টুথ মাস্টার হেভি ডিউটি এক্সটেন্ডেড লাইফ (HDXL) সিল ও লুব্রিকেট যুক্ত (SALT) ট্র্যাক গ্রুপ, পজিটিভ পিন রিটেনশন (PPR), শু প্রস্থ: 810 mm

মূল্য চেক করুন
601-4082: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
601-4082: লিঙ্ক ট্র্যাক শু

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 40 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
563-8470: ডিউরলিঙ্ক সহ 810mm সিল করা ও লুব্রিকেটেড স্লিভ বিয়ারিং আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক
563-8470: ডিউরলিঙ্ক সহ 810mm সিল করা ও লুব্রিকেটেড স্লিভ বিয়ারিং আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক

Cat® 810mm সিল করা এবং লুব্রিকেটেড স্লিভ বিয়ারিং আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক ডুরালিঙ্কের সাথে ট্র্যাক টাইপ ট্র্যাক্টর দক্ষতার সাথে যন্ত্রপাতি সরানোর জন্য

মূল্য চেক করুন
570-3236: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
570-3236: লিঙ্ক ট্র্যাক শু

Cat® সীল করা এবং লুব্রিকেট করা, ইতিবাচক পিন ধরে রাখা 710mm গ্রাউজার লিঙ্ক ট্র্যাক জুতা উন্নত ট্র্যাকশন এবং স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত হয়

মূল্য চেক করুন
601-7902
601-7902: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
মূল্য চেক করুন
570-3232
570-3232: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
601-4083
601-4083: HDXL সিল ও লুব্রিকেট করা (SALT) ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
601-4081
601-4081: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
601-4084
601-4084: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
মূল্য চেক করুন
570-3234
570-3234: 710mm প্রস্থের গ্রাউজার শু আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
570-3242
570-3242: ট্র্যাক GP-SLV
মূল্য চেক করুন
563-8471
563-8471: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
601-4086
601-4086: ট্র্যাক গ্রুপ-HDX
মূল্য চেক করুন
375-5936
375-5936: ট্র্যাক GP
মূল্য চেক করুন
601-4087
601-4087: HDXL সিল ও লুব্রিকেট করা (SALT) ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
601-4082
601-4082: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
563-8470
563-8470: ডিউরলিঙ্ক সহ 810mm সিল করা ও লুব্রিকেটেড স্লিভ বিয়ারিং আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
570-3236
570-3236: লিঙ্ক ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে