Strona głównaPodwoziaElementy toruGrupy ścieżek569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy
Strona głównaPodwoziaElementy toruGrupy ścieżek569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy
569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy
569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy
569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy
569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy
569-2546: Nakładka na ogniwo gąsienicy

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 569-2546

Jednostki miary

USAMetryczny
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261,0
Track Pitch (in): 10,276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27,953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 710,0
Number of Track Sections: 44,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 569-2546

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10T2 D10

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione