HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira569-2546: Sapata da Esteira do Elo
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira569-2546: Sapata da Esteira do Elo
569-2546: Sapata da Esteira do Elo

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marca: Cat

Imagens do Produto
569-2546: Sapata da Esteira do Elo
569-2546: Sapata da Esteira do Elo
569-2546: Sapata da Esteira do Elo
569-2546: Sapata da Esteira do Elo
569-2546: Sapata da Esteira do Elo

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 569-2546

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261,0
Track Pitch (in): 10,276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27,953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 710,0
Number of Track Sections: 44,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 569-2546

TRATOR DE ESTEIRAS

D10T2 D10

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto