الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرمجموعات الجنزير569-2546: حذاء رياضي لينك
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرمجموعات الجنزير569-2546: حذاء رياضي لينك
569-2546: حذاء رياضي لينك

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
569-2546: حذاء رياضي لينك
569-2546: حذاء رياضي لينك
569-2546: حذاء رياضي لينك
569-2546: حذاء رياضي لينك
569-2546: حذاء رياضي لينك

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 569-2546

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261.0
Track Pitch (in): 10.276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27.953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 710.0
Number of Track Sections: 44.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 569-2546

جرار مجنزر

D10T2 D10

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة