StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKomplettketten569-2546: Verbindung Bodenplatte
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKomplettketten569-2546: Verbindung Bodenplatte
569-2546: Verbindung Bodenplatte

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marke: Cat

Produktbilder
569-2546: Verbindung Bodenplatte
569-2546: Verbindung Bodenplatte
569-2546: Verbindung Bodenplatte
569-2546: Verbindung Bodenplatte
569-2546: Verbindung Bodenplatte

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 569-2546

Maßeinheit

USMetrisch
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261,0
Track Pitch (in): 10,276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27,953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 710,0
Number of Track Sections: 44,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 569-2546

KETTENDOZER

D10T2 D10

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt