HjemFiltre og væskerFiltreLuftfiltreKupefiltre348-3432: Førerhytteluftfilter
HjemFiltre og væskerFiltreLuftfiltreKupefiltre348-3432: Førerhytteluftfilter
348-3432: Førerhytteluftfilter

Førerhytteluftfilter med aktivt kull

Merke: Cat

Produktbilder
348-3432: Førerhytteluftfilter
348-3432: Førerhytteluftfilter
348-3432: Førerhytteluftfilter

Førerhytteluftfilter med aktivt kull

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 348-3432

Måleenheter

USMetrisk
Media Type: Activated Carbon
Width (in): 10,63
Height with Seal (in): 2.197
Height without Seal (in): 2.197
Length (mm): 343,0
Width (mm): 270,0
Type: Metal Panel
Length (in): 13,504
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 55.8
Height with Seal (mm): 55.8
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 348-3432

HJULLASTER

950GC 972M XE 962M Z 966K XE 966M XE 980GC 988K 966L 966K 966M 950K 962L 972K 962K 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 950 GC 980M 950M Z 966 GC

HJULDOSER

834K 824K

VIBRASJONSKOMPAKTOR

825K

AVFALLSKOMPAKTOR

826K 836K

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet