НачалоФилтри и течностиФилтриВъздушни филтриВъздушни филтри за кабината348-3432: Въздушен филтър на кабината
НачалоФилтри и течностиФилтриВъздушни филтриВъздушни филтри за кабината348-3432: Въздушен филтър на кабината
348-3432: Въздушен филтър на кабината

Въздушен филтър за кабината с активен въглен

Марка: Cat

Изображения на продукти
348-3432: Въздушен филтър на кабината
348-3432: Въздушен филтър на кабината
348-3432: Въздушен филтър на кабината

Въздушен филтър за кабината с активен въглен

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 348-3432

Мерна единица

САЩМетрични
Media Type: Activated Carbon
Width (in): 10,63
Height with Seal (in): 2.197
Height without Seal (in): 2.197
Length (mm): 343,0
Width (mm): 270,0
Type: Metal Panel
Length (in): 13,504
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 55.8
Height with Seal (mm): 55.8
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 348-3432

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

834K 824K

ВАЛЯК ЗА ПОЧВА

825K

ВАЛЯК ЗА СМЕТИЩЕ

826K 836K

КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

950GC 972M XE 962M Z 966K XE 966M XE 980GC 988K 966L 966K 966M 950K 962L 972K 962K 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 950 GC 980M 950M Z 966 GC

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено