ביתמסננים ונוזליםמסנניםמסנני-אוירמסנני-אוויר-לתא-המפעיל348-3432: מסנן אוויר לתא המפעיל
ביתמסננים ונוזליםמסנניםמסנני-אוירמסנני-אוויר-לתא-המפעיל348-3432: מסנן אוויר לתא המפעיל
348-3432: מסנן אוויר לתא המפעיל

מסנן אוויר לתא פחמן מופעל

מותג: Cat

תמונות מוצר
348-3432: מסנן אוויר לתא המפעיל
348-3432: מסנן אוויר לתא המפעיל
348-3432: מסנן אוויר לתא המפעיל

מסנן אוויר לתא פחמן מופעל

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 348-3432

יחידות מידה

ארה"במטרי
Media Type: Activated Carbon
Width (in): 10.63
Height with Seal (in): 2.197
Height without Seal (in): 2.197
Length (mm): 343.0
Width (mm): 270.0
Type: Metal Panel
Length (in): 13.504
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 55.8
Height with Seal (mm): 55.8
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 348-3432

מעמיס גלגלים

950GC 972M XE 962M Z 966K XE 966M XE 980GC 988K 966L 966K 966M 950K 962L 972K 962K 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 950 GC 980M 950M Z 966 GC

מדחס קרקע

825K

דוזר גלגלים

834K 824K

מדחס מזבלה

826K 836K

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה