होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
471-1981: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 471-1981 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लिप की मोटाई (in): 0.59
लिप की मोटाई (mm): 15.0
अंदर का व्यास (mm): 250.0
अंदर का व्यास (in): 9.84
बाहर का व्यास (mm): 275.0
बाहर का व्यास (in): 10.83
कुल लंबाई (mm): 150.0
कुल लंबाई (in): 5.91
फ़्लैंज व्यास (mm): 285.0
फ़्लैंज व्यास (in): 11.22
प्रकार: फ़्लैंज्ड स्लीव
अंदरूनी ग्रूव: बियरिंग में ग्रीस होल
सामग्री: कांसा
अधिक देखें
पार्ट नंबर 471-1981 के लिए संगत मॉडल

हाइड्रोलिक शॉवेल

6060

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें