Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΈδρανα ολίσθησης471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΈδρανα ολίσθησης471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Cat® Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
471-1981: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Cat® Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 471-1981

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Πάχος χείλους (ίντσες): 0,59
Πάχος χείλους (mm): 15,0
Εσωτερική διάμετρος (mm): 250,0
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 9,84
Εξωτερική διάμετρος (mm): 275,0
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 10,83
Συνολικό μήκος (mm): 150,0
Συνολικό μήκος (ίντσες): 5,91
Διάμετρος φλάντζας (mm): 285,0
Διάμετρος φλάντζας (ίντσες): 11,22
Τύπος: ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ
Εσωτερική αύλακα: ΟΠΗ ΓΡΑΣΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ
Υλικό: Μπρούντζος
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 471-1981

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΤΥΑΡΙ

6060

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε