AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri471-1981: Holkkilaakeri (holkki)
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri471-1981: Holkkilaakeri (holkki)
471-1981: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
471-1981: Holkkilaakeri (holkki)
471-1981: Holkkilaakeri (holkki)
471-1981: Holkkilaakeri (holkki)
471-1981: Holkkilaakeri (holkki)
471-1981: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 471-1981 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Huulen paksuus (in): 0,59
Huulen paksuus (mm): 15,0
Sisäkehän halkaisija (mm): 250,0
Sisäkehän halkaisija (in): 9,84
Ulkokehän halkaisija (mm): 275,0
Ulkokehän halkaisija (in): 10,83
Kokonaispituus (mm): 150,0
Kokonaispituus (in): 5,91
Laipan halkaisija (mm): 285,0
Laipan halkaisija (in): 11,22
Tyyp.: LAIPALLINEN HOLKKI
Sisäinen ura: RASVAREIKÄ LAAKERISSA
Materiaali: Pronssi
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 471-1981

HYDRAULINEN KAUHA

6060

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu