StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenPenverbindingen en glijlagersGlijlagers471-1981: GLIJLAGER
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenPenverbindingen en glijlagersGlijlagers471-1981: GLIJLAGER
471-1981: GLIJLAGER

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merk: Cat

Productafbeeldingen
471-1981: GLIJLAGER
471-1981: GLIJLAGER
471-1981: GLIJLAGER
471-1981: GLIJLAGER
471-1981: GLIJLAGER

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 471-1981

Meeteenheden

VSMetrisch
Lip Thickness (in): 0,59
Lip Thickness (mm): 15,0
Inside Diameter (mm): 250,0
Inside Diameter (in): 9,84
Outside Diameter (mm): 275,0
Outside Diameter (in): 10,83
Overall Length (mm): 150,0
Overall Length (in): 5,91
Flange Diameter (mm): 285,0
Flange Diameter (in): 11,22
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass,Alloy Steel
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 471-1981

HYDRAULISCHE SHOVEL

6060

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen