Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες ράουλου ερπύστριας490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες ράουλου ερπύστριας490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg
490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg

Ράουλο κύλισης ερπύστριας μονής φλάντζας Cat® για ράουλο κύλισης ερπύστριας συστήματος έρπυσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg
490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg
490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg
490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg
490-5283: Ομάδα ράουλου Sflg

Ράουλο κύλισης ερπύστριας μονής φλάντζας Cat® για ράουλο κύλισης ερπύστριας συστήματος έρπυσης

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 490-5283

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος πέλματος (mm): 180,0
Διάμετρος πέλματος (ίντσες): 7,087
Πλάτος (ίντσες): 8,27
Διάμετρος φλάντζας (mm): 217,0
Πλάτος (mm): 210,0
Διάμετρος φλάντζας (ίντσες): 8,54
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 1.004
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 290
Shaft OD (in): 2.951
Link Outside Spread (in): 11.417
Mounting Cap Bolt Thread Size: M24
Shaft OD (mm): 74.95
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 4.528
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 370.1
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.571
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 115
Mounting Width (mm): 299.5
Inside Spread (mm): 102
Shaft Length (mm): 421
Inside Spread (in): 4.016
Mounting Width (in): 11.791
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 217
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 25.5
Flange Type: SINGLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.575
Outer Flange Diameter (in): 8.543
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 490-5283

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

336D L

FORESTRY PRODUCTS

568

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

336D2 336E LH 325D FM 336D2 L 336 325D FM LL 330D L 336D L 330D 336D 336E H 336E 312D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε