차대압연 구성품트랙 롤러 그룹490-5283: SFLG 롤러 그룹
차대압연 구성품트랙 롤러 그룹490-5283: SFLG 롤러 그룹
490-5283: SFLG 롤러 그룹

Cat® 차대 트랙 롤러용 단일 플랜지 트랙 롤러

브랜드: Cat

제품 이미지
490-5283: SFLG 롤러 그룹
490-5283: SFLG 롤러 그룹
490-5283: SFLG 롤러 그룹
490-5283: SFLG 롤러 그룹
490-5283: SFLG 롤러 그룹

Cat® 차대 트랙 롤러용 단일 플랜지 트랙 롤러

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면 지점에 문의합니다

웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
하십시오.

설명사양호환 모델
부품 번호 490-5283 사양

측정 단위

미국미터법
트레드 직경(mm): 180.0
트레드 직경(in): 7.087
폭(in): 8.27
플랜지 직경(mm): 217.0
폭(mm): 210.0
플랜지 직경(in): 8.54
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 1.004
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 290
Shaft OD (in): 2.951
Link Outside Spread (in): 11.417
Mounting Cap Bolt Thread Size: M24
Shaft OD (mm): 74.95
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 4.528
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 370.1
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.571
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 115
Mounting Width (mm): 299.5
Inside Spread (mm): 102
Shaft Length (mm): 421
Inside Spread (in): 4.016
Mounting Width (in): 11.791
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 217
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 25.5
Flange Type: SINGLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.575
Outer Flange Diameter (in): 8.543
더 보기
부품 번호 490-5283의 호환 가능 모델

임업 제품

568

굴삭기

336D2 336E LH 325D FM 336D2 L 336 325D FM LL 330D L 336D L 330D 336D 336E H 336E 312D

모바일 유압 전원 장치

336D L

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료