HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Rolete da Esteira490-5283: Grupo de Roletes Sflg
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Rolete da Esteira490-5283: Grupo de Roletes Sflg
490-5283: Grupo de Roletes Sflg

Rolete de Esteira do Flange Único Cat® para Rolete de Esteira do Material Rodante

Marca: Cat

Imagens do Produto
490-5283: Grupo de Roletes Sflg
490-5283: Grupo de Roletes Sflg
490-5283: Grupo de Roletes Sflg
490-5283: Grupo de Roletes Sflg
490-5283: Grupo de Roletes Sflg

Rolete de Esteira do Flange Único Cat® para Rolete de Esteira do Material Rodante

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 490-5283

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 180,0
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,087
Largura (pol): 8,27
Largura (mm): 210,0
Diâmetro do Flange (mm): 217,0
Diâmetro do Flange (pol): 8,54
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 1.004
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 290
Shaft OD (in): 2.951
Link Outside Spread (in): 11.417
Mounting Cap Bolt Thread Size: M24
Shaft OD (mm): 74.95
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 4.528
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 370.1
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.571
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 115
Mounting Width (mm): 299.5
Inside Spread (mm): 102
Shaft Length (mm): 421
Inside Spread (in): 4.016
Mounting Width (in): 11.791
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 217
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 25.5
Flange Type: SINGLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.575
Outer Flange Diameter (in): 8.543
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 490-5283

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

336D L

FORESTRY PRODUCTS

568

ESCAVADEIRA

336D2 336E LH 325D FM 336D2 L 336 325D FM LL 330D L 336D L 330D 336D 336E H 336E 312D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto