Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ಯ್ರಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ಯ್ರಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗಾಗಿ Cat® ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
490-5283: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗಾಗಿ Cat® ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 490-5283 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಟ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 180.0
ಟ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಸ (in): 7.087
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (in): 8.54
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 217.0
ಅಗಲ (mm): 210.0
ಅಗಲ (in): 8.27
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 1.004
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 290
Shaft OD (in): 2.951
Link Outside Spread (in): 11.417
Mounting Cap Bolt Thread Size: M24
Shaft OD (mm): 74.95
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 4.528
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 370.1
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.571
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 115
Mounting Width (mm): 299.5
Inside Spread (mm): 102
Shaft Length (mm): 421
Inside Spread (in): 4.016
Mounting Width (in): 11.791
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 217
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 25.5
Flange Type: SINGLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.575
Outer Flange Diameter (in): 8.543
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 490-5283 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಪವರ್ ಯುನಿಟ್‌

336D L

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

568

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

336D2 336E LH 325D FM 336D2 L 336 325D FM LL 330D L 336D L 330D 336D 336E H 336E 312D

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ