సైన్ ఇన్ చేయండి
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
బ్రాండ్: Cat
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
బ్రాండ్: Cat
1.882
9.882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
1.877
9.881
9.882
Cat® ట్రాక్ పిన్ (జనరల్ డ్యూటీ)
9.894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
1.87
9.9
9.882
జనరల్ డ్యూటీ గ్రీజ్ లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (GLT) సిస్టమ్స్ కోసం Cat® మాస్టర్ ట్రాక్ పిన్, పొడవు: 251 మి.మీ, వ్యాసం: 47.6 మి.మీ
9.882
0
0.717
ట్రాక్ పిన్
1.88
9.88
9.882
జనరల్ డ్యూటీ సీల్డ్ ట్రాక్ పిన్
9.882
8.839
0.689
ట్రాక్ పిన్ మాస్టర్
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది