[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
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
차대트랙 구성품트랙 핀638-9965: 트랙 핀
차대트랙 구성품트랙 핀638-9965: 트랙 핀
638-9965: 트랙 핀

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

브랜드: Cat

제품 이미지
638-9965: 트랙 핀
638-9965: 트랙 핀
638-9965: 트랙 핀
638-9965: 트랙 핀
638-9965: 트랙 핀

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
대체 부품 비교
Pin Outside Diameter (in)
Overall Length (in)
Pin Inside Diameter (in)
설명
638-9965
이 부품:
638-9965: 트랙 핀

1.882

9.882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

451-3702
이 부품:
451-3702: 트랙 핀

9.881

1.877

9.882

Cat® 47.7 mm 직경 251 mm 길이 일반적인 트랙 핀

445-6543
이 부품:
445-6543: 44.45mm 외경 트랙 마스터 핀

9.894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

492-0231
이 부품:
492-0231: 트랙 핀

1.87

9.9

9.882

일반 부하 그리스 윤활 트랙(GLT) 계통용 Cat® 마스터 트랙 핀, 길이: 251mm, 직경: 47.6mm

585-5268
이 부품:
585-5268: 트랙 핀

9.882

0

0.717

Cat® 길이 251mm, 직경 47.68mm, 우측 트랙 링크용 트랙 핀

492-0230
이 부품:
492-0230: 트랙 핀

1.88

9.88

9.882

차대의 Cat® 251mm 긴 트랙 링크 핀

253-2740
이 부품:
253-2740: 251mm 길이의 트랙 마스터 핀

9.882

8.839

0.689

차대의 트랙 링크용 Cat® 트랙 마스터 핀(길이 251mm, 직경 47.68)

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료