Kirjaudu sisään
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Tuotemerkki: Cat
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Tuotemerkki: Cat
1,882
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,881
1,877
9,882
Cat® Yleiskäyttöinen (General Duty)
9,9
1,87
9,882
Cat® Master Track Tappi yleiskäyttöön, rasvavoideltuihin telajärjestelmiin (GLT), pituus: 251 mm, halkaisija: 47,6 mm
9,882
0
0.717
Cat® 251 mm pitkä, halkaisija 47,68 mm, kiskontappi oikeanpuoleiselle kiskonvarrelle
9,882
8.839
0.689
Cat® 251 mm pitkä 47,68 halkaisijan telaketjun paatappi alavaunun telan päälinkkiin
9,88
1,88
9,882
Cat® 251 mm pitkä telan niveltappi alavaunussa
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu