Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఫోమ్, ఇన్సులేషన్, & లైనర్‌లుచతురస్రం దీర్ఘచతురస్రం515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఫోమ్, ఇన్సులేషన్, & లైనర్‌లుచతురస్రం దీర్ఘచతురస్రం515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్
515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్

Cat® 5 ప్లై లాడర్ బెల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్
515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్
515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్
515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్
515-8734: 5 ప్లై ల్యాడర్ బెల్ట్

Cat® 5 ప్లై లాడర్ బెల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 515-8734 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 13.38
పొడవు (mm): 339.8
మందం (ఇంచులలో): 0.67
మందం (mm): 17.0
బరువు (కిలోలు): 0.8
బరువు (lb): 1.77
వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.12
వెడల్పు (mm): 130.0
Material: Rubber & Fiber Rubber
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 515-8734కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D11T D10T2 D10 D11

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది