HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringFirkant, rektangel515-8734: 5-lags stigerem
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringFirkant, rektangel515-8734: 5-lags stigerem
515-8734: 5-lags stigerem

Cat® 5-lags stigerem

Mærke: Cat

Produktbilleder
515-8734: 5-lags stigerem
515-8734: 5-lags stigerem
515-8734: 5-lags stigerem
515-8734: 5-lags stigerem
515-8734: 5-lags stigerem

Cat® 5-lags stigerem

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 515-8734

Måleenheder

USMetrisk
Længde (tommer): 13,38
Længde (mm): 339,8
Tykkelse (tommer): 0,67
Tykkelse (mm): 17,0
Vægt (kg): 0,8
Vægt (lb): 1,77
Bredde (tommer): 5,12
Bredde (mm): 130,0
Material: Rubber & Fiber Rubber
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 515-8734

LARVEBÅNDSDOZER

D11T D10T2 D10 D11

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet