StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und LaufbuchsenRechteckig-quadratisch515-8734: 5 Lagen Leitergürtel
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und LaufbuchsenRechteckig-quadratisch515-8734: 5 Lagen Leitergürtel
515-8734: 5 Lagen Leitergürtel

Cat® 5-lagiger Leitergurt

Marke: Cat

Produktbilder
515-8734: 5 Lagen Leitergürtel
515-8734: 5 Lagen Leitergürtel
515-8734: 5 Lagen Leitergürtel
515-8734: 5 Lagen Leitergürtel
515-8734: 5 Lagen Leitergürtel

Cat® 5-lagiger Leitergurt

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 515-8734

Maßeinheit

USMetrisch
Länge ('): 13,38
Länge (mm): 339,8
Stärke ('): 0,67
Stärke (mm): 17,0
Gewicht (kg): 0,8
Gewicht (lb): 1,77
Breite ('): 5,12
Breite (mm): 130,0
Material: Rubber & Fiber Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 515-8734

KETTENDOZER

D11T D10T2 D10 D11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt