Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ ఎండ్ బిట్‌లు208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ ఎండ్ బిట్‌లు208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్
208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్ 35మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్
208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్
208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్
208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్
208-5343: హెవీ డ్యూటీ ఆర్మ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఎండ్ 35మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 208-5343 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Depth (in): 20.079
Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (mm): 35.0
Width (in): 7.874
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 200.0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 510.0
Hole Spacing (mm): 75.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 208-5343కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది