DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyHroty okraje lopaty208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyHroty okraje lopaty208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru
208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru

Konec řezného břitu 35 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru
208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru
208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru
208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru
208-5343: Okraj řezného břitu pro velkou zátěž odolný proti otěru

Konec řezného břitu 35 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 208-5343

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Depth (in): 20,079
Hole Spacing (in): 2,953
Thickness (mm): 35,0
Width (in): 7,874
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 200,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 510,0
Hole Spacing (mm): 75,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 208-5343

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno