Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット エンド ビット208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド
ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット エンド ビット208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド
208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド

カッティング エッジ エンド35 mm

ブランド: Cat

製品画像
208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド
208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド
208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド
208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド
208-5343: ヘビー デューティARMカッティング エッジ エンド

カッティング エッジ エンド35 mm

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号208-5343の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Depth (in): 20.079
Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (mm): 35.0
Width (in): 7.874
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 200.0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 510.0
Hole Spacing (mm): 75.0
さらに表示
部品番号208-5343と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み