Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe366-5178: TULEJA GÓRNA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe366-5178: TULEJA GÓRNA
366-5178: TULEJA GÓRNA

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
366-5178: TULEJA GÓRNA
366-5178: TULEJA GÓRNA
366-5178: TULEJA GÓRNA
366-5178: TULEJA GÓRNA
366-5178: TULEJA GÓRNA

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 366-5178

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 175,0
Inside Diameter (in): 6,9
Outside Diameter (mm): 214,0
Outside Diameter (in): 8,44
Overall Length (mm): 176,74
Overall Length (in): 6,96
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 366-5178

OSPRZĘT ROBOCZY

D6XE

MŁOT HYDRAULICZNY

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione