Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları366-5178: ÜST BURÇ
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları366-5178: ÜST BURÇ
366-5178: ÜST BURÇ

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
366-5178: ÜST BURÇ
366-5178: ÜST BURÇ
366-5178: ÜST BURÇ
366-5178: ÜST BURÇ
366-5178: ÜST BURÇ

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
366-5178 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Inside Diameter (mm): 175,0
Inside Diameter (in): 6,9
Outside Diameter (mm): 214,0
Outside Diameter (in): 8,44
Overall Length (mm): 176,74
Overall Length (in): 6,96
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Daha fazla göster
366-5178 parça numarası için Uyumlu Modeller

ATAŞMAN

D6XE

KIRICI

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi