BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong366-5178: BUSHING ATAS
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong366-5178: BUSHING ATAS
366-5178: BUSHING ATAS

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merek: Cat

Gambar Produk
366-5178: BUSHING ATAS
366-5178: BUSHING ATAS
366-5178: BUSHING ATAS
366-5178: BUSHING ATAS
366-5178: BUSHING ATAS

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 366-5178

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 175,0
Inside Diameter (in): 6,9
Outside Diameter (mm): 214,0
Outside Diameter (in): 8,44
Overall Length (mm): 176,74
Overall Length (in): 6,96
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 366-5178

WORK TOOL

D6XE

PALU

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti