Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk614-9485: Pin Kit Lift Buckete
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk614-9485: Pin Kit Lift Buckete
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

393-7778: 65 mm innvendig diameter av stålavstandsstykke
393-7778: 65 mm innvendig diameter av stålavstandsstykkeAntall: 1
7K-9205: 76,17 mm akseldiameter gummi leppetetning
7K-9205: 76,17 mm akseldiameter gummi leppetetningAntall: 2
574-0285: 20,50 mm avstandsstykke med innvendig diameter
574-0285: 20,50 mm avstandsstykke med innvendig diameterAntall: 1
5V-0354: 66 mm innvendig diameter skive
5V-0354: 66 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodeboltAntall: 1
7V-6715: Tapp for vippespak
7V-6715: Tapp for vippespakAntall: 1
5V-0353: 65 mm innvendig diameter skive
5V-0353: 65 mm innvendig diameter skiveAntall: 4
524-1339: 76,25 mm UD rett hylselager i stål
524-1339: 76,25 mm UD rett hylselager i stålAntall: 1
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 614-9485

Beskrivelse:
• Kit 614-9485 inneholder en pinne, lager, tetninger og maskinvare for service og reparasjon av løftearmens bøttekobling.

Attributter:
• Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 614-9485

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 614-9485

HJULLASTER

966H 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet