Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Reparo e Serviço Hidráulico em Geral614-9485: Caçamba de Levantamento com Kit de Pinos
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Reparo e Serviço Hidráulico em Geral614-9485: Caçamba de Levantamento com Kit de Pinos
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

8T-6430: Parafuso de Cabeça Hexagonal M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Parafuso de Cabeça Hexagonal M20-2,5 x 50 mmQuantidade: 1
7V-6715: Pino da Alavanca de Inclinação
7V-6715: Pino da Alavanca de InclinaçãoQuantidade: 1
5V-0353: Arruela com 65 mm de diâmetro interno
5V-0353: Arruela com 65 mm de diâmetro internoQuantidade: 4
524-1339: Rolamento Tipo Luva Reto de Aço com 79,63 mm de Diâmetro Externo
524-1339: Rolamento Tipo Luva Reto de Aço com 79,63 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
393-7778: Espaçador de Aço com Diâmetro Interno de 65 mm
393-7778: Espaçador de Aço com Diâmetro Interno de 65 mmQuantidade: 1
7K-9205: Selo do Lábio de Borracha com 76,17 mm de Diâmetro do Eixo
7K-9205: Selo do Lábio de Borracha com 76,17 mm de Diâmetro do EixoQuantidade: 2
574-0285: Espaçador com 20,50 mm de Diâmetro Interno
574-0285: Espaçador com 20,50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5V-0354: Arruela com 66 mm de Diâmetro Interno
5V-0354: Arruela com 66 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 8 de 8
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 614-9485

Descrição:
• O kit 614-9485 fornece um pino, rolamento, vedantes e ferragens para fazer manutenção e reparo da articulação da caçamba do braço de levantamento.

Atributos:
• Nossos kits são projetados para conveniência - pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 614-9485

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 614-9485

CARREGADEIRA

966H 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto