Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits généraux de réparation et d'entretien de circuit hydraulique614-9485: Kit d'axe de levage de godet
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits généraux de réparation et d'entretien de circuit hydraulique614-9485: Kit d'axe de levage de godet
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

5V-0353: Rondelle de 65 mm de diamètre intérieur
5V-0353: Rondelle de 65 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
524-1339: Palier lisse rectiligne en acier de 76,25 mm de diamètre extérieur
524-1339: Palier lisse rectiligne en acier de 76,25 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
8T-6430: Boulon à tête hexagonale M 20 - 2,5 x 50 mm
8T-6430: Boulon à tête hexagonale M 20 - 2,5 x 50 mmQuantité: 1
7V-6715: Goupille de levier d'inclinaison
7V-6715: Goupille de levier d'inclinaisonQuantité: 1
393-7778: Entretoise en acier de 65 mm de diamètre intérieur
393-7778: Entretoise en acier de 65 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7K-9205: Joint à lèvre de 79,38 mm de diamètre d'arbre en caoutchouc
7K-9205: Joint à lèvre de 79,38 mm de diamètre d'arbre en caoutchoucQuantité: 2
574-0285: Entretoise de 20,50 mm de diamètre interne
574-0285: Entretoise de 20,50 mm de diamètre interneQuantité: 1
5V-0354: Rondelle de 66 mm de diamètre intérieur
5V-0354: Rondelle de 66 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 614-9485

Description:
• Le kit 614-9485 contient un axe, un roulement, des joints et la visserie nécessaires à l’entretien et à la réparation de la timonerie du godet du bras de manutention.

Attributs:
• Nos kits sont conçus pour plus de commodité - préemballés, commandés avec un seul numéro de pièce et livrés dans une seule boîte, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 614-9485

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 614-9485

CHARGEUSE SUR PNEUS

966H 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée