HjemUndervognBeltekomponenterBeltebolter253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp
HjemUndervognBeltekomponenterBeltebolter253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp
253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp

Cat® 251 mm lang, 47,68 diameter, beltebolt for beltefeste i undervogn

Merke: Cat

Produktbilder
253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp
253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp
253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp
253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp
253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Cat® 251 mm lang, 47,68 diameter, beltebolt for beltefeste i undervogn

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Sammenlign alternative deler
Overall Length (in)
Hole Depth (in)
Pin Inside Diameter (in)
Beskrivelse
253-2740
Denne delen:
253-2740: 251 mm lang sporvidde hovedtapp

9,882

8.839

0.689

Cat® 251 mm lang, 47,68 diameter, beltebolt for beltefeste i undervogn

445-6543
Denne delen:
445-6543: 44,45 mm ytre diameter sporhovedbolt

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

451-3702
Denne delen:
451-3702: Beltebolt

9,881

1,877

9,882

Cat® 47,7 mm diameter, 251 mm lang Standard beltebolt

492-0231
Denne delen:
492-0231: Beltebolt

1,87

9,9

9,882

Cat® Master Track Pin for General Duty Grease Lubricated Track (GLT) Systemer, Lengde: 251 mm, Diameter: 47.6 mm

585-5268
Denne delen:
585-5268: Beltebolt

9,882

0

0.717

Cat® 251 mm lang, 47,68 mm diameter, skinnepinne for høyre sporlenke

492-0230
Denne delen:
492-0230: Beltebolt

1,88

9,88

9,882

Cat® 251 mm lang belteleddbolt i et understell

638-9965
Denne delen:
638-9965: Beltebolt

1,882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet