Đăng nhập
Chốt bánh xích chính có đường kính 47,68 mm, chiều dài chính 251 mm Cat® dành cho liên kết bánh xích trong khung gầm
Nhãn hiệu: Cat
Chốt bánh xích chính có đường kính 47,68 mm, chiều dài chính 251 mm Cat® dành cho liên kết bánh xích trong khung gầm
Nhãn hiệu: Cat
9,882
8.839
0.689
Chốt bánh xích chính có đường kính 47,68 mm, chiều dài chính 251 mm Cat® dành cho liên kết bánh xích trong khung gầm
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,881
1,877
9,882
Chốt rãnh hạng thường dài 251mm, đường kính 47,7mm Cat®
9,9
1,87
9,882
Chốt rãnh chính Cat® dành cho hệ thống rãnh bôi trơn bằng mỡ bôi trơn thông thường (GLT), Chiều dài: 251 mm, Đường kính: 47.6 mm
9,882
0
0.717
Chốt nối liên kết bánh xích dài 251 mm đường kính 47,68 mm Cat® cho liên kết bánh xích bên phải
9,88
1,88
9,882
Chốt liên kết bánh xích chiều dài 251 mm Cat® trong khung gầm
1,882
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.
Tái sản xuất
Không được trả lại
Bộ công cụ
Thay thế