[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
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
ホーム足回りトラックコンポーネントトラックピン253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン
ホーム足回りトラックコンポーネントトラックピン253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン
253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン

Cat® 長さ 251 mm 、直径 47.68、車台のトラック リンク用のトラック マスター ピン

ブランド: Cat

製品画像
253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン
253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン
253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン
253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン
253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

Cat® 長さ 251 mm 、直径 47.68、車台のトラック リンク用のトラック マスター ピン

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
代替部品を比較
Overall Length (in)
Hole Depth (in)
Pin Inside Diameter (in)
説明
253-2740
この部品:
253-2740: 251mm ロングトラックマスターピン

9.882

8.839

0.689

Cat® 長さ 251 mm 、直径 47.68、車台のトラック リンク用のトラック マスター ピン

451-3702
この部品:
451-3702: トラックピン

1.877

9.881

9.882

CAT®直径47.7 mm,長さ251 mmの標準デューティ トラック ピン

445-6543
この部品:
445-6543: 外径44.45 mmトラック マスター ピン

9.894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

492-0231
この部品:
492-0231: トラックピン

1.87

9.9

9.882

Cat®マスター トラック ピン、一般的なグリース潤滑式トラック(GLT)システム用、長さ:251 mm、直径 :47.6 mm

585-5268
この部品:
585-5268: トラックピン

9.882

0

0.717

Cat® 251 mm 長さ、47.68 mm 径の右側トラックリンク用のトラックピン

492-0230
この部品:
492-0230: トラックピン

1.88

9.88

9.882

Cat® 251 mm 足回りのロングトラックリンクピン

638-9965
この部品:
638-9965: トラックピン

1.882

9.882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み