HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseEndestykker til skovle123-0334: Skærende til ARM, højre
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseEndestykker til skovle123-0334: Skærende til ARM, højre
123-0334: Skærende til ARM, højre

Skær 35 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
123-0334: Skærende til ARM, højre
123-0334: Skærende til ARM, højre
123-0334: Skærende til ARM, højre
123-0334: Skærende til ARM, højre
123-0334: Skærende til ARM, højre

Skær 35 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 123-0334

Måleenheder

USMetrisk
Depth (in): 16,142
Hole Spacing (in): 3,071
Thickness (mm): 35,0
Width (in): 10,827
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 275,0
Position: RH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 410,0
Hole Spacing (mm): 78,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 123-0334

HJULLÆSSER

988F II 980K 980 988G 980M 988H 988F 980G II 980 XE 980H 980G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet