หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบส่วนปลายบุ้งกี๋123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบส่วนปลายบุ้งกี๋123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา
123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา

ขอบตัด 35 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา
123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา
123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา
123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา
123-0334: ปลายขอบตัด ARM ด้านขวา

ขอบตัด 35 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 123-0334

หน่วยวัด

USเมตริก
Depth (in): 16.142
Hole Spacing (in): 3.071
Thickness (mm): 35.0
Width (in): 10.827
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 275.0
Position: RH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 410.0
Hole Spacing (mm): 78.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 123-0334

รถตักล้อยาง

988F II 980K 980 988G 980M 988H 988F 980G II 980 XE 980H 980G

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
5P-8823: สลักคราดไถ
5P-8823: สลักคราดไถ

สลักที่กวาด 1 ¼” - 7 x 4 1/8”

ตรวจสอบราคา
3K-9770: น็อต
3K-9770: น็อต

นิ้ว

ตรวจสอบราคา
5P-8823
5P-8823: สลักคราดไถ
ตรวจสอบราคา
3K-9770
3K-9770: น็อต
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน