Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট কাটিং এজ ও এজ প্রোটেকশনবাকেট এন্ড বিট123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট কাটিং এজ ও এজ প্রোটেকশনবাকেট এন্ড বিট123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড
123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড

কাটিং এজ 35mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড
123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড
123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড
123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড
123-0334: আর্ম কাটিং এজ এন্ড রাইট সাইড

কাটিং এজ 35mm

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 123-0334 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Depth (in): 16.142
Hole Spacing (in): 3.071
Thickness (mm): 35.0
Width (in): 10.827
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 275.0
Position: RH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 410.0
Hole Spacing (mm): 78.0
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 123-0334 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

988F II 980K 980 988G 980M 988H 988F 980G II 980 XE 980H 980G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে