Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarLambalar ve Lamba DonanımlarıLambalar397-6225: 12V Sinyal Lambası
Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarLambalar ve Lamba DonanımlarıLambalar397-6225: 12V Sinyal Lambası
397-6225: 12V Sinyal Lambası

Cat® 12 Volt Sinyal Lambası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
397-6225: 12V Sinyal Lambası
397-6225: 12V Sinyal Lambası
397-6225: 12V Sinyal Lambası
397-6225: 12V Sinyal Lambası
397-6225: 12V Sinyal Lambası

Cat® 12 Volt Sinyal Lambası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
397-6225 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Montaj Tipi: Yüzey
Voltaj (volt): 12
Konektör Tipi: 4 pimli DT
Kablo Uzunluğu (mm): 250,0
Uzunluk (mm): 120,0
Genişlik (mm): 80,0
Yükseklik (mm): 56,0
Kablo Uzunluğu (inç): 9,8
Uzunluk (inç): 4,7
Genişlik (inç): 3,15
Yükseklik (inç): 2,1
Material: Polycarbonate Plastic
Daha fazla göster
397-6225 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

C4.4

ASFALTLAMA SİLİNDİRİ

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CB1.8 CB1.7 CW12 CD8 CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-66B CB-68B CB7 CB1.8 CB1.7

MOTOR - MAKİNE

C32

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi