HomeImpianto elettrico ed elettronicaLuci e accessori luciLuci397-6225: lampada di segnalazione a 12 V
HomeImpianto elettrico ed elettronicaLuci e accessori luciLuci397-6225: lampada di segnalazione a 12 V
397-6225: lampada di segnalazione a 12 V

Lampada di segnalazione a 12 Volt Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
397-6225: lampada di segnalazione a 12 V
397-6225: lampada di segnalazione a 12 V
397-6225: lampada di segnalazione a 12 V
397-6225: lampada di segnalazione a 12 V
397-6225: lampada di segnalazione a 12 V

Lampada di segnalazione a 12 Volt Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 397-6225

Unità di misura

USAMetrico
Tipi di montaggio: Superficie
Voltaggio (volt): 12
Tipo di connettore: DT a 4 pin
Lunghezza filo (mm): 250,0
Lunghezza (mm): 120,0
Larghezza (mm): 80,0
Altezza (mm): 56,0
Lunghezza filo (pollici): 9,8
Lunghezza (pollici): 4,7
Larghezza (pollici): 3,15
Altezza (pollici): 2,1
Material: Polycarbonate Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 397-6225

MOTORE - INDUSTRIALE

C4.4

MOTORE - MACCHINA

C32

COMPATTATORE PER PAVIMENTAZIONE

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CB1.8 CB1.7 CW12 CD8 CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-66B CB-68B CB7 CB1.8 CB1.7

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito